PEM2-Sシリーズ
PEM2-Sシリーズの別の画像

概要

  • 2W
  • 1:1入力範囲
  • シングル/デュアル非安定化出力
  • 産業標準7ピンのSIPパッケージ
  • -40~+105°Cの動作温度
  • 最大8kVの帯電防止
  • 無負荷時低消費電力

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950
  • 安全認証 - UL/cUL

資料

説明

PEM2-S非安定化DC-DCコンバータ・シリーズは、2W絶縁型モジュールのファミリーで、効率性の改善、高度な絶縁性、および優れた放熱性能を実現するよう設計されています。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型SIPパッケージ、-40~+105°Cの非常に広い動作温度範囲、および3K Vdc絶縁体を特長としており、医療装置、産業制御、およびデジタル/アナログ混合システムなどのさまざまな高感度アプリケーションに対応する堅牢な保護バリアとなります。

仕様

  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    3000
  • 安全基準
     
    60950
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.774 x 0.278 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    19.65 x 7.05 x 10.16
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PEM2-S12-D12-S 10.8 ~ 13.2 2 12/-12 0.083/-0.083 UL/cUL -- -- 在庫確認PEM2-S12-D12-S
PEM2-S15-D15-S 13.5 ~ 16.5 2 15/-15 0.067/-0.067 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEM2-S15-D15-S
PEM2-S24-S24-S 21.6 ~ 26.4 2 24 0.083 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEM2-S24-S24-S
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web