本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。
推奨代替品
データシート
すべてのモデル
PEM2-S非安定化DC-DCコンバータ・シリーズは、2W絶縁型モジュールのファミリーで、効率性の改善、高度な絶縁性、および優れた放熱性能を実現するよう設計されています。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型SIPパッケージ、-40~+105°Cの非常に広い動作温度範囲、および3K Vdc絶縁体を特長としており、医療装置、産業制御、およびデジタル/アナログ混合システムなどのさまざまな高感度アプリケーションに対応する堅牢な保護バリアとなります。
120W、 90~277Vac入力、 シングル出力、 7.62cm x 12.7cm、 オープンフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
40W、 6:1入力範囲、 シングル安定化出力、 シャーシマウント、 4000VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ
300W、 90~132 / 180~264 Vac入力、 PFC、 デュアル出力、 金属製ケース、ファン付き、 シャーシマウント、 AC-DC電源
1W、 1:1入力範囲、 シングル非安定化出力、 4ピンSIP、 1500VDC絶縁耐圧、 高動作温度範囲、 DC-DCコンバータ
1W、 1:1入力範囲、 シングル/デュアル非安定化出力、 6ピンSIP、 1500VDC絶縁耐圧、 高動作温度範囲、 DC-DCコンバータ
320W、 90~132 / 180~264 Vac入力、 PFC、 シングル出力、 金属製ケース、ファン付き、 シャーシマウント、 AC-DC電源