PEM2-S非安定化DC-DCコンバータ・シリーズは、2W絶縁型モジュールのファミリーで、効率性の改善、高度な絶縁性、および優れた放熱性能を実現するよう設計されています。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型SIPパッケージ、-40~+105°Cの非常に広い動作温度範囲、および3K Vdc絶縁体を特長としており、医療装置、産業制御、およびデジタル/アナログ混合システムなどのさまざまな高感度アプリケーションに対応する堅牢な保護バリアとなります。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PEM2-S5-S5-S | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 5 | 0.4 | UL/cUL |
PEM2-S15-D15-S | 13.5 ~ 16.5 | 2 | 15/-15 | 0.067/-0.067 | -- |
PEM2-S24-S24-S | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 24 | 0.083 | UL/cUL |