NRND 製品アイコン

PGNM1-Sシリーズ

7ピンSIP絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

PGNM1-Sシリーズ
PGNM1-Sシリーズの別の画像

概要

  • 1W
  • 1:1入力範囲
  • シングル/デュアル非安定化出力
  • 漏出電流2μA未満
  • -40~+105°Cの動作温度
  • 強化絶縁

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60601
  • 安全認証 - CE、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

PGNM1-SシリーズのDC-DCコンバータ は、1Wの電力、広範の1:1入力範囲、-40~+105℃の動作温度範囲を提供します。コンパクトな SIP パッケージに収納されたこの 1 W 絶縁モジュールの製品シリーズは、EN 60601-1 および UL 60601-1 認定を受けており、医療機器、家電製品、EV 充電、産業用電子機器アプリケーションに理想的なソリューションです。

仕様

  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    6000
  • 安全基準
     
    60601
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.768 x 0.386 x 0.492
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    19.5 x 9.8 x 12.5
  • 保護
     
    短絡
  • グレード
     
    医療関係

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PGNM1-S12-S3-S 10.8 ~ 13.2 1 3.3 0.303 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PGNM1-S12-S3-S
PGNM1-S12-S5-S 10.8 ~ 13.2 1 5 0.2 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PGNM1-S12-S5-S
PGNM1-S12-S9-S 10.8 ~ 13.2 1 9 0.111 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PGNM1-S12-S9-S
PGNM1-S12-S12-S 10.8 ~ 13.2 1 12 0.084 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PGNM1-S12-S12-S
PGNM1-S12-S15-S 10.8 ~ 13.2 1 15 0.067 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PGNM1-S12-S15-S
PGNM1-S12-S24-S 10.8 ~ 13.2 1 24 0.042 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PGNM1-S12-S24-S
PGNM1-S12-D5-S 10.8 ~ 13.2 1 5/-5 0.1/-0.1 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PGNM1-S12-D5-S
PGNM1-S12-D9-S 10.8 ~ 13.2 1 9/-9 0.056/-0.056 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PGNM1-S12-D9-S
PGNM1-S12-D12-S 10.8 ~ 13.2 1 12/-12 0.042/-0.042 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PGNM1-S12-D12-S
PGNM1-S12-D15-S 10.8 ~ 13.2 1 15/-15 0.034/-0.034 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PGNM1-S12-D15-S
PGNM1-S15-D5-S 13.5 ~ 16.5 1 5/-5 0.1/-0.1 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PGNM1-S15-D5-S
PGNM1-S15-D12-S 13.5 ~ 16.5 1 12/-12 0.042/-0.042 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PGNM1-S15-D12-S
PGNM1-S15-D15-S 13.5 ~ 16.5 1 15/-15 0.033/-0.033 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PGNM1-S15-D15-S
PGNM1-S24-S5-S 21.6 ~ 26.4 1 5 0.2 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PGNM1-S24-S5-S
PGNM1-S24-S9-S 21.6 ~ 26.4 1 9 0.111 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PGNM1-S24-S9-S
PGNM1-S24-S12-S 21.6 ~ 26.4 1 12 0.084 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PGNM1-S24-S12-S
PGNM1-S24-S15-S 21.6 ~ 26.4 1 15 0.067 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PGNM1-S24-S15-S
PGNM1-S24-S24-S 21.6 ~ 26.4 1 24 0.042 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PGNM1-S24-S24-S
PGNM1-S24-D5-S 21.6 ~ 26.4 1 5/-5 0.1/-0.1 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PGNM1-S24-D5-S
PGNM1-S24-D9-S 21.6 ~ 26.4 1 9/-9 0.056/-0.056 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PGNM1-S24-D9-S
PGNM1-S24-D12-S 21.6 ~ 26.4 1 12/-12 0.042/-0.042 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PGNM1-S24-D12-S
PGNM1-S24-D15-S 21.6 ~ 26.4 1 15/-15 0.034/-0.034 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PGNM1-S24-D15-S
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink