NRND 製品アイコン

PGNM2-Sシリーズ

9ピンSIP絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

PGNM2-Sシリーズ
PGNM2-Sシリーズの別の画像

概要

  • 2W
  • 1:1入力範囲
  • シングル/デュアル非安定化出力
  • -40~+105°Cの動作温度
  • 漏出電流2μA未満
  • 強化絶縁

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60601
  • 安全認証 - CE、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

PGNM2-SシリーズのDC-DCコンバータ は、2Wの電力、広範の1:1入力範囲、-40~+105℃の動作温度範囲を提供します。コンパクトな SIP パッケージに収納されたこの絶縁モジュールの製品シリーズは、EN 60601-1 および UL 60601-1 認定を受けており、医療機器、家電製品、EV 充電、産業用電子機器アプリケーションに理想的なソリューションです。

仕様

  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    6000
  • 安全基準
     
    60601
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.768 x 0.386 x 0.492
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    19.5 x 9.8 x 12.5
  • 保護
     
    短絡
  • グレード
     
    商用、医療用

すべてのモデル

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web