PGNP1-SシリーズのDC-DCコンバータ は、1Wの電力、広範の1:1入力範囲、-40~+105℃の動作温度範囲を提供します。コンパクトな SIP パッケージに収納されたこの 1 W 絶縁モジュールの製品シリーズは、EN 60601-1 および UL 60601-1 認定を受けており、医療機器、家電製品、EV 充電、産業用電子機器アプリケーションに理想的なソリューションです。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PGNP1-S12-D12-S | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 12/-12 | 0.042/-0.042 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNP1-S12-D15-S | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 15/-15 | 0.034/-0.034 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNP1-S12-D5-S | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 5/-5 | 0.1/-0.1 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNP1-S12-D9-S | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 9/-9 | 0.056/-0.056 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNP1-S12-S12-S | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 12 | 0.084 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNP1-S12-S15-S | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 15 | 0.067 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNP1-S12-S24-S | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 24 | 0.042 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNP1-S12-S3-S | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 3 | 0.303 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNP1-S12-S5-S | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 5 | 0.2 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNP1-S12-S9-S | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 9 | 0.111 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNP1-S15-D12-S | 13.5 ~ 16.5 | 1 | 12/-12 | 0.042/-0.042 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNP1-S15-D15-S | 13.5 ~ 16.5 | 1 | 15/-15 | 0.034/-0.034 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNP1-S15-D5-S | 13.5 ~ 16.5 | 1 | 5/-5 | 0.1/-0.1 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNP1-S24-D12-S | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 12/-12 | 0.042/-0.042 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNP1-S24-D15-S | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 15/-15 | 0.034/-0.034 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNP1-S24-D5-S | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 5/-5 | 0.1/-0.1 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNP1-S24-D9-S | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 9/-9 | 0.056/-0.056 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNP1-S24-S12-S | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 12 | 0.084 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNP1-S24-S15-S | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 15 | 0.067 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNP1-S24-S24-S | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 24 | 0.042 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNP1-S24-S5-S | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 5 | 0.2 | CE, UKCA, UL/cUL |
PGNP1-S24-S9-S | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 9 | 0.111 | CE, UKCA, UL/cUL |