製造中止

PQA50-Dシリーズ

2インチ x 1インチ DIP絶縁型DC-DCコンバータ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

概要

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2 x 1 x 0.47
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    50.8 x 25.4 x 11.8

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 在庫確認
PQA50-D24-S3-D 18 ~ 36 33 3.3 10 --
PQA50-D24-S5-D 18 ~ 36 50 5 10 在庫確認PQA50-D24-S5-D
PQA50-D24-S15-D 18 ~ 36 50 15 3.333 在庫確認PQA50-D24-S15-D
PQA50-D24-S12-D 18 ~ 36 50 12 4.167 在庫確認PQA50-D24-S12-D
PQA50-D24-S24-D 18 ~ 36 50 24 2.08 在庫確認PQA50-D24-S24-D
PQA50-D48-S3-D 36 ~ 75 33 3.3 10 --
PQA50-D48-S5-D 36 ~ 75 50 5 10 在庫確認PQA50-D48-S5-D
PQA50-D48-S12-D 36 ~ 75 50 12 4.167 在庫確認PQA50-D48-S12-D
PQA50-D48-S15-D 36 ~ 75 50 15 3.333 在庫確認PQA50-D48-S15-D
PQA50-D48-S24-D 36 ~ 75 50 24 2.08 在庫確認PQA50-D48-S24-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web