NRND

PQC10-Oシリーズ

1/16th Brick Isolated Dc-Dc Converter

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

PQC10-Oシリーズ
PQC10-Oシリーズの別の画像

概要

  • 10W
  • 2:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 88%の最大効率
  • リモートオン/オフ制御

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - CE、 UKCA

資料

説明

PQC10-Oシリーズは、-40~+85°Cの広い動作温度範囲で10Wの出力電力を実現する、小型の制御型DC-DCコンバータ です。このDC-DCコンバータは、2:1入力範囲、リモートon/off制御、様々な保護を特長としており、産業、テストおよび計測機器、電気通信のさまざまなアプリケーションに対して堅牢な低電力ソリューションを提供します。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.3 x 0.9 x 0.449
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    33.02 x 22.86 x 11.4
  • 保護
     
    過電流

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PQC10-48-S5-O 36 ~ 75 10 5 2 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQC10-48-S5-O
PQC10-48-S12-O 36 ~ 75 10 12 0.833 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQC10-48-S12-O
PQC10-48-S15-O 36 ~ 75 10 15 0.667 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQC10-48-S15-O
PQC10-48-S24-O 36 ~ 75 10 24 0.417 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQC10-48-S24-O
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web