NRND

PQC30-Oシリーズ

8 ピンDIP絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

PQC30-Oシリーズ
PQC30-Oシリーズの別の画像

概要

  • 30W
  • 2:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • 業界標準のDOSA 1/16 ブリック
  • -40~+85°Cの動作温度
  • リモートオン/オフ制御

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UKCA

資料

説明

The PQC30-O series is a compact, regulated dc-dc converter delivering 30 W of output power and a -40 to +85 °C temperature range. このDC-DCコンバータは、2:1入力範囲、リモートon/off制御、様々な保護を特長としており、産業、テストおよび計測機器、電気通信のさまざまなアプリケーションに対して堅牢な低電力ソリューションを提供します。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.3 x 0.9 x 0.361
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    33.02 x 22.86 x 9.18
  • 保護
     
    入力電圧不足、出力電圧不足、過電流、過電圧

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PQC30-48-S5-O 36 ~ 75 30 5 6 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQC30-48-S5-O
PQC30-48-S12-O 36 ~ 75 30 12 2.5 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQC30-48-S12-O
PQC30-48-S15-O 36 ~ 75 30 15 2 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQC30-48-S15-O
PQC30-48-S24-O 36 ~ 75 30 24 1.25 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQC30-48-S24-O
PQC30-48-S28-O 36 ~ 75 30 28 1.072 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQC30-48-S28-O
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink