NRND

PQC60シリーズ

6 ピンDIP絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

PQC60シリーズ
PQC60シリーズの別の画像
ヒートシンク付きPQC60シリーズ

概要

  • 60W
  • 4:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • リモートオン/オフ制御
  • -40~+105°Cの動作温度
  • Heatsink option available

安全とコンプライアンス

資料

説明

The PQC60 series is a compact, regulated dc-dc converter providing 60 W of output power and a wide -40 to +105 °C temperature range. Featuring a 4:1 input range, remote on/off control, and a variety of protections, these dc-dc converters are a low power solution for a variety of industrial, test & measurement, and telecommunication applications.

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2 x 1 x 0.465
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    50.8 x 25.4 x 11.8
  • 保護
     
    入力電圧不足、過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PQC60-24-S5 9 ~ 36 60 5 12 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQC60-24-S5
PQC60-24-S12 9 ~ 36 60 12 5 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQC60-24-S12
PQC60-24-S15 9 ~ 36 60 15 4 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQC60-24-S15
PQC60-24-S24 9 ~ 36 60 24 2.5 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQC60-24-S24
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web