連続パワー6Wを出力するPQDE6W-Q110-DINシリーズは、4:1 入力電圧範囲を持つ絶縁型DC-DCコンバータで、鉄道基準EN50155を満たすように設計されており、シングルとデュアルの安定化出力があります。DINレールパッケージに収納され、-40℃~+85℃という幅広い動作温度範囲を持つこのシリーズは、コントロールキャビネット内に簡単に設置できる設計が施され、ファクトリ・オートメーションや産業用制御アプリケーションを含む過酷な環境条件での利用に最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PQDE6W-Q110-S5-DIN | 40 ~ 160 | 6 | 5 | 1.2 | CE |
PQDE6W-Q110-S12-DIN | 40 ~ 160 | 6 | 12 | 0.5 | CE |
PQDE6W-Q110-S15-DIN | 40 ~ 160 | 6 | 15 | 0.4 | CE |
PQDE6W-Q110-S24-DIN | 40 ~ 160 | 6 | 24 | 0.25 | CE |
PQDE6W-Q110-D5-DIN | 40 ~ 160 | 6 | 5/-5 | 0.6/-0.6 | CE |
PQDE6W-Q110-D12-DIN | 40 ~ 160 | 6 | 12/-12 | 0.25/-0.25 | CE |
PQDE6W-Q110-D15-DIN | 40 ~ 160 | 6 | 15/-15 | 0.2/-0.2 | CE |