連続パワー6Wを出力するPQDE6W-Q110-Tシリーズは、4:1 入力電圧範囲を持つ絶縁型DC-DCコンバータで、鉄道基準EN50155を満たすように設計されており、シングルとデュアルの安定化出力があります。設置が簡単な小型のシャーシ・マウント・パッケージに収納され、-40℃~+85℃という幅広い動作温度範囲を持つこのシリーズは、対流冷却装置や、マイクロコントローラ、データ通信、電気通信、リモート・センサー・システム、携帯電子機器などのターゲット・アプリケーションに適しています。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PQDE6W-Q110-S5-T | 40 ~ 160 | 6 | 5 | 1.2 | CE |
PQDE6W-Q110-S12-T | 40 ~ 160 | 6 | 12 | 0.5 | CE |
PQDE6W-Q110-S15-T | 40 ~ 160 | 6 | 15 | 0.4 | CE |
PQDE6W-Q110-S24-T | 40 ~ 160 | 6 | 24 | 0.25 | CE |
PQDE6W-Q110-D5-T | 40 ~ 160 | 6 | 5/-5 | 0.6/-0.6 | CE |
PQDE6W-Q110-D12-T | 40 ~ 160 | 6 | 12/-12 | 0.25/-0.25 | CE |
PQDE6W-Q110-D15-T | 40 ~ 160 | 6 | 15/-15 | 0.2/-0.2 | CE |