NRND

PQDE6W-Q110-Tシリーズ

シャーシマウント絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

PQDE6W-Q110-Tシリーズ

概要

  • 6W
  • 4:1入力範囲
  • シングル/デュアル安定化出力
  • -40~+85°Cの動作温度
  • EN50155鉄道基準に合致

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE

資料

説明

連続パワー6Wを出力するPQDE6W-Q110-Tシリーズは、4:1 入力電圧範囲を持つ絶縁型DC-DCコンバータで、鉄道基準EN50155を満たすように設計されており、シングルとデュアルの安定化出力があります。設置が簡単な小型のシャーシ・マウント・パッケージに収納され、-40℃~+85℃という幅広い動作温度範囲を持つこのシリーズは、対流冷却装置や、マイクロコントローラ、データ通信、電気通信、リモート・センサー・システム、携帯電子機器などのターゲット・アプリケーションに適しています。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    シャーシマウント
  • 絶縁(VDC)
     
    2250
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    3 x 1.24 x 0.835
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    76 x 31.5 x 21.2
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

オプション

  • ヒートシンク

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認
PQDE6W-Q110-S5-T 40 ~ 160 6 5 1.2 CE 3Dモデル 在庫確認PQDE6W-Q110-S5-T
PQDE6W-Q110-S12-T 40 ~ 160 6 12 0.5 CE 3Dモデル 在庫確認PQDE6W-Q110-S12-T
PQDE6W-Q110-S15-T 40 ~ 160 6 15 0.4 CE 3Dモデル --
PQDE6W-Q110-S24-T 40 ~ 160 6 24 0.25 CE 3Dモデル 在庫確認PQDE6W-Q110-S24-T
PQDE6W-Q110-D5-T 40 ~ 160 6 5/-5 0.6/-0.6 CE 3Dモデル --
PQDE6W-Q110-D12-T 40 ~ 160 6 12/-12 0.25/-0.25 CE 3Dモデル --
PQDE6W-Q110-D15-T 40 ~ 160 6 15/-15 0.2/-0.2 CE 3Dモデル 在庫確認PQDE6W-Q110-D15-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web