6Wの連続出力を持つPQDE6W-Tシリーズは、絶縁型DC-DCコンバータファミリーで、4:1の入力電圧範囲と最大88%の効率が特長です。設置が簡単な小型のシャーシ・マウント・パッケージに収納され、-40℃~+85℃という幅広い動作温度範囲を持つこのシリーズは、対流冷却装置や、マイクロコントローラ、データ通信、電気通信、リモート・センサー・システム、携帯電子機器などのターゲット・アプリケーションに適しています。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PQDE6W-Q24-S3-T | 9 ~ 36 | 4.95 | 3.3 | 1.5 | -- |
PQDE6W-Q24-S5-T | 9 ~ 36 | 6 | 5 | 1.2 | -- |
PQDE6W-Q24-S9-T | 9 ~ 36 | 6 | 9 | 0.667 | -- |
PQDE6W-Q24-S12-T | 9 ~ 36 | 6 | 12 | 0.5 | -- |
PQDE6W-Q24-S15-T | 9 ~ 36 | 6 | 15 | 0.4 | -- |
PQDE6W-Q24-S24-T | 9 ~ 36 | 6 | 24 | 0.25 | -- |
PQDE6W-Q24-D5-T | 9 ~ 36 | 6 | 5/-5 | 0.6/-0.6 | -- |
PQDE6W-Q24-D12-T | 9 ~ 36 | 6 | 12/-12 | 0.25/-0.25 | -- |
PQDE6W-Q24-D15-T | 9 ~ 36 | 6 | 15/-15 | 0.2/-0.2 | -- |
PQDE6W-Q24-D24-T | 9 ~ 36 | 6 | 24/-24 | 0.125/-0.125 | -- |
PQDE6W-Q48-S3-T | 18 ~ 75 | 4.95 | 3.3 | 1.5 | CE |
PQDE6W-Q48-S5-T | 18 ~ 75 | 6 | 5 | 1.2 | CE |
PQDE6W-Q48-S12-T | 18 ~ 75 | 6 | 12 | 0.5 | CE |
PQDE6W-Q48-S15-T | 18 ~ 75 | 6 | 15 | 0.4 | CE |
PQDE6W-Q48-S24-T | 18 ~ 75 | 6 | 24 | 0.25 | CE |
PQDE6W-Q48-D5-T | 18 ~ 75 | 6 | 5/-5 | 0.6/-0.6 | CE |
PQDE6W-Q48-D12-T | 18 ~ 75 | 6 | 12/-12 | 0.25/-0.25 | CE |
PQDE6W-Q48-D15-T | 18 ~ 75 | 6 | 15/-15 | 0.2/-0.2 | CE |