NRND
PQDE6W-Tシリーズ
NRND
シャーシマウント絶縁型DC-DCコンバータ
本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。
概要
- 6W
- 4:1入力範囲
- シングル/デュアル安定化出力
- 小型シャーシマウント・パッケージ
- -40~+85°Cの動作温度
- 88%の最大効率
説明
6Wの連続出力を持つPQDE6W-Tシリーズは、絶縁型DC-DCコンバータファミリーで、4:1の入力電圧範囲と最大88%の効率が特長です。設置が簡単な小型のシャーシ・マウント・パッケージに収納され、-40℃~+85℃という幅広い動作温度範囲を持つこのシリーズは、対流冷却装置や、マイクロコントローラ、データ通信、電気通信、リモート・センサー・システム、携帯電子機器などのターゲット・アプリケーションに適しています。
仕様
-
あり
-
シャーシマウント
-
1500
-
2.99 x 1.24 x 0.835
-
76 x 31.5 x 21.2
-
過電流、過電圧、短絡