NRND

PQDE6W-Uシリーズ

絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

PQDE6W-Uシリーズ
PQDE6W-Uシリーズの別の画像

概要

  • 6W
  • 4:1入力範囲
  • シングル/デュアル安定化出力
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 最大88%の高い効率

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - CE、 UKCA

資料

説明

6Wの連続電力を生産するPQDE6W-Uシリーズは、簡単な設置を念頭に置いて設計されたコンパクトなシャーシ・マウント・パッケージに収納された絶縁型DC-DCコンバータのファミリーです。これらのロープロファイルモジュールは、4:1の入力電圧範囲が特徴で、シングルおよびデュアル安定化出力モデルの両方で最大88%の効率を提供します。40~+85°Cの幅広い動作温度範囲と9~36または18~75の入力電圧範囲オプションを備えたこのシリーズは、再生可能エネルギー、鉄道、産業用アプリケーションに適しています。

仕様

  • パッケージ
     
    シャーシマウント
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.16 x 2.06 x 0.75
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    55 x 52.3 x 19
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 入力電圧(VDC) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認
PQDE6W-Q24-D5-U 6 9 ~ 36 5/-5 0.6/-0.6 -- 3Dモデル --
PQDE6W-Q24-D12-U 6 9 ~ 36 12/-12 0.25/-0.25 -- 3Dモデル --
PQDE6W-Q24-D15-U 6 9 ~ 36 15/-15 0.2/-0.2 -- 3Dモデル 在庫確認PQDE6W-Q24-D15-U
PQDE6W-Q24-D24-U 6 9 ~ 36 24/-24 0.125/-0.125 -- 3Dモデル --
PQDE6W-Q24-S3-U 6 9 ~ 36 3.3 1.5 -- 3Dモデル --
PQDE6W-Q24-S5-U 6 9 ~ 36 5 1.2 -- 3Dモデル --
PQDE6W-Q24-S9-U 6 9 ~ 36 9 0.667 -- 3Dモデル --
PQDE6W-Q24-S12-U 6 9 ~ 36 12 0.5 -- 3Dモデル --
PQDE6W-Q24-S15-U 6 9 ~ 36 15 0.4 -- 3Dモデル --
PQDE6W-Q24-S24-U 6 9 ~ 36 24 0.25 CE, UKCA 3Dモデル --
PQDE6W-Q48-D5-U 6 18 ~ 75 5/-5 0.6/-0.6 CE, UKCA 3Dモデル --
PQDE6W-Q48-D12-U 6 18 ~ 75 12/-12 0.25/-0.25 CE, UKCA 3Dモデル --
PQDE6W-Q48-D15-U 6 18 ~ 75 15/-15 0.2/-0.2 CE, UKCA 3Dモデル --
PQDE6W-Q48-S3-U 6 18 ~ 75 3.3 1.5 CE, UKCA 3Dモデル --
PQDE6W-Q48-S5-U 6 18 ~ 75 5 1.2 CE, UKCA 3Dモデル --
PQDE6W-Q48-S12-U 6 18 ~ 75 12 0.5 CE, UKCA 3Dモデル --
PQDE6W-Q48-S15-U 6 18 ~ 75 15 0.4 CE, UKCA 3Dモデル --
PQDE6W-Q48-S24-U 6 18 ~ 75 24 0.25 CE, UKCA 3Dモデル --
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink