NRND

PQF20W-Dシリーズ

2インチ x 1インチ DIP絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

PQF20W-Dシリーズ
PQF20W-Dシリーズの別の画像
PQF20W-Dシリーズのピンビュー

概要

  • 20W
  • 4:1入力範囲
  • デュアル安定化出力
  • 非対称オプション付きデュアルポジティブ出力
  • -40~+105°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE

資料

説明

PQF20W-Dシリーズは、EN 62368-1 規格を満たした20WのDC-DCコンバータで、デュアル安定化出力、堅牢な-40~105°C の動作温度範囲、超広域な4:1入力範囲などの多彩な機能を提供します。PQF20W-Dは、データ通信、テレコム、分散型電源システム、ハイブリッドモジュールシステムなどの規制されたデュアル出力アプリケーションに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    3000
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2 x 1 x 0.465
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    50.8 x 25.4 x 11.8
  • 保護
     
    入力電圧不足、過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PQF20W-Q48-D55-D 18 ~ 75 20 5/5 2/2 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQF20W-Q48-D55-D
PQF20W-Q48-D512-D 18 ~ 75 20 5/12 2/0.833 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQF20W-Q48-D512-D
PQF20W-Q48-D524-D 18 ~ 75 20 5/24 2/0.417 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQF20W-Q48-D524-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web