製造中止

PQM3-Mシリーズ

16ピンSMT絶縁型DC-DCコンバータ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

概要

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SMT
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.939 x 0.315 x 0.539
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    23.86 x 8 x 13.7
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 在庫確認
PQM3-D12-S5-M 9 ~ 18 3 5 0.6 在庫確認PQM3-D12-S5-M
PQM3-D12-S12-M 9 ~ 18 3 12 0.25 在庫確認PQM3-D12-S12-M
PQM3-D12-S15-M 9 ~ 18 3 15 0.2 在庫確認PQM3-D12-S15-M
PQM3-D24-S5-M 18 ~ 36 3 5 0.6 在庫確認PQM3-D24-S5-M
PQM3-D24-S12-M 18 ~ 36 3 12 0.25 在庫確認PQM3-D24-S12-M
PQM3-D24-S15-M 18 ~ 36 3 15 0.2 在庫確認PQM3-D24-S15-M
PQM3-D48-S5-M 36 ~ 75 3 5 0.6 在庫確認PQM3-D48-S5-M
PQM3-D48-S12-M 36 ~ 75 3 12 0.25 在庫確認PQM3-D48-S12-M
PQM3-D48-S15-M 36 ~ 75 3 15 0.2 在庫確認PQM3-D48-S15-M
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink