NRND

PQP3-Dシリーズ

8 ピンDIP絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

PQP3-Dシリーズ
PQP3-Dシリーズの別の画像

概要

  • 3W
  • 2:1入力範囲
  • シングル/デュアル安定化出力
  • 産業標準8ピンのDIPパッケージ
  • 負出力のアプリケーション(デュアル出力モード)に適しています。
  • -40~+85°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

資料

説明

PQP3-DシリーズのDC-DCコンバータは、3Wの電力、広範の2:1入力範囲、-40~+85℃の動作温度範囲を提供し、超小型の「キューブ」型DIPパッケージを使用しています。EN 62368-1認証PQP3-Dは、非常にスペースが限られた場所の通信、装置、および産業用エレクトロニクスのアプリケーションに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.55 x 0.55 x 0.35
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    14 x 14 x 9
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PQP3-D12-S3-D 9 ~ 18 3 3.3 0.758 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQP3-D12-S3-D
PQP3-D12-S5-D 9 ~ 18 3 5 0.6 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQP3-D12-S5-D
PQP3-D12-S12-D 9 ~ 18 3 12 0.25 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQP3-D12-S12-D
PQP3-D12-S15-D 9 ~ 18 3 15 0.2 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQP3-D12-S15-D
PQP3-D12-S24-D 9 ~ 18 3 24 0.125 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQP3-D12-S24-D
PQP3-D12-D5-D 9 ~ 18 3 5/-5 0.3/-0.3 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQP3-D12-D5-D
PQP3-D12-D9-D 9 ~ 18 3 9/-9 0.167/-0.167 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQP3-D12-D9-D
PQP3-D12-D12-D 9 ~ 18 3 12/-12 0.125/-0.125 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQP3-D12-D12-D
PQP3-D12-D15-D 9 ~ 18 3 15/-15 0.1/-0.1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQP3-D12-D15-D
PQP3-D24-S3-D 18 ~ 36 3 3.3 0.758 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQP3-D24-S3-D
PQP3-D24-S5-D 18 ~ 36 3 5 0.6 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQP3-D24-S5-D
PQP3-D24-S12-D 18 ~ 36 3 12 0.25 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQP3-D24-S12-D
PQP3-D24-S15-D 18 ~ 36 3 15 0.2 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQP3-D24-S15-D
PQP3-D24-S24-D 18 ~ 36 3 24 0.125 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQP3-D24-S24-D
PQP3-D24-D5-D 18 ~ 36 3 5/-5 0.3/-0.3 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQP3-D24-D5-D
PQP3-D24-D9-D 18 ~ 36 3 9/-9 0.167/-0.167 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQP3-D24-D9-D
PQP3-D24-D12-D 18 ~ 36 3 12/-12 0.125/-0.125 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQP3-D24-D12-D
PQP3-D24-D15-D 18 ~ 36 3 15/-15 0.1/-0.1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQP3-D24-D15-D

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink