PQP3-DシリーズのDC-DCコンバータは、3Wの電力、広範の2:1入力範囲、-40~+85℃の動作温度範囲を提供し、超小型の「キューブ」型DIPパッケージを使用しています。EN 62368-1認証PQP3-Dは、非常にスペースが限られた場所の通信、装置、および産業用エレクトロニクスのアプリケーションに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
PQP3-D12-S3-D | 9 ~ 18 | 3 | 3.3 | 0.758 |
PQP3-D12-S5-D | 9 ~ 18 | 3 | 5 | 0.6 |
PQP3-D12-S12-D | 9 ~ 18 | 3 | 12 | 0.25 |
PQP3-D12-S15-D | 9 ~ 18 | 3 | 15 | 0.2 |
PQP3-D12-S24-D | 9 ~ 18 | 3 | 24 | 0.125 |
PQP3-D12-D5-D | 9 ~ 18 | 3 | 5/-5 | 0.3/-0.3 |
PQP3-D12-D9-D | 9 ~ 18 | 3 | 9/-9 | 0.167/-0.167 |
PQP3-D12-D12-D | 9 ~ 18 | 3 | 12/-12 | 0.125/-0.125 |
PQP3-D12-D15-D | 9 ~ 18 | 3 | 15/-15 | 0.1/-0.1 |
PQP3-D24-S3-D | 18 ~ 36 | 3 | 3.3 | 0.758 |
PQP3-D24-S5-D | 18 ~ 36 | 3 | 5 | 0.6 |
PQP3-D24-S12-D | 18 ~ 36 | 3 | 12 | 0.25 |
PQP3-D24-S15-D | 18 ~ 36 | 3 | 15 | 0.2 |
PQP3-D24-S24-D | 18 ~ 36 | 3 | 24 | 0.125 |
PQP3-D24-D5-D | 18 ~ 36 | 3 | 5/-5 | 0.3/-0.3 |
PQP3-D24-D9-D | 18 ~ 36 | 3 | 9/-9 | 0.167/-0.167 |
PQP3-D24-D12-D | 18 ~ 36 | 3 | 12/-12 | 0.125/-0.125 |
PQP3-D24-D15-D | 18 ~ 36 | 3 | 15/-15 | 0.1/-0.1 |