PQQ6W-Sシリーズは、小型の安定型DC-DCコンバータで、-40~+105°Cの広い動作温度範囲で6Wの出力電力を実現します。この低電力DC-DCコンバータは、4:1入力範囲、最大87%の高効率、短絡保護や過電流保護を特長としており、産業、テストと計測機器、および電気通信のさまざまなアプリケーションに対応する堅牢な低電力ソリューションを提供します。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
PQQ6W-Q24-S3-S | 9 ~ 36 | 4.5 | 3.3 | 1.35 |
PQQ6W-Q24-S5-S | 9 ~ 36 | 6 | 5 | 1.2 |
PQQ6W-Q24-S9-S | 9 ~ 36 | 6 | 9 | 0.667 |
PQQ6W-Q24-S12-S | 9 ~ 36 | 6 | 12 | 0.5 |
PQQ6W-Q24-S15-S | 9 ~ 36 | 6 | 15 | 0.4 |
PQQ6W-Q24-S24-S | 9 ~ 36 | 6 | 24 | 0.25 |
PQQ6W-Q24-D5-S | 9 ~ 36 | 6 | 5/-5 | 0.6/-0.6 |
PQQ6W-Q24-D9-S | 9 ~ 36 | 6 | 9/-9 | 0.333/-0.333 |
PQQ6W-Q24-D12-S | 9 ~ 36 | 6 | 12/-12 | 0.25/-0.25 |
PQQ6W-Q24-D15-S | 9 ~ 36 | 6 | 15/-15 | 0.2/-0.2 |
PQQ6W-Q24-D24-S | 9 ~ 36 | 6 | 24/-24 | 0.125/-0.125 |