NRND

PQQC3-OSシリーズ

8ピンSIP絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

PQQC3-OSシリーズ
PQQC3-OSシリーズの別の画像

概要

  • 3W
  • 2:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 産業標準8ピンのSIPパッケージ
  • リモートオン/オフ制御

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UKCA

資料

説明

PQQC3-OSシリーズは、-40~+85°Cの広い動作温度範囲で3Wの出力電力を実現する、小型の制御型DC-DCコンバータ です。このDC-DCコンバータは、2:1入力範囲、リモートon/off制御、短絡、過電流保護を特長としており、産業、テストおよび計測機器、電気通信のさまざまなアプリケーションに対して堅牢な低電力ソリューションを提供します。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.866 x 0.323 x 0.504
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    22 x 8.2 x 12.8
  • 保護
     
    過電流、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PQQC3-D48-S5-OS 36 ~ 75 3 5 0.6 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQQC3-D48-S5-OS
PQQC3-D48-S12-OS 36 ~ 75 3 12 0.25 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQQC3-D48-S12-OS
PQQC3-D48-S15-OS 36 ~ 75 3 15 0.2 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQQC3-D48-S15-OS
PQQC3-D48-S24-OS 36 ~ 75 3 24 0.125 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQQC3-D48-S24-OS
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web