PQQC3-OSシリーズは、-40~+85°Cの広い動作温度範囲で3Wの出力電力を実現する、小型の制御型DC-DCコンバータ です。このDC-DCコンバータは、2:1入力範囲、リモートon/off制御、短絡、過電流保護を特長としており、産業、テストおよび計測機器、電気通信のさまざまなアプリケーションに対して堅牢な低電力ソリューションを提供します。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PQQC3-D48-S5-OS | 36 ~ 75 | 3 | 5 | 0.6 | CE, UKCA |
PQQC3-D48-S12-OS | 36 ~ 75 | 3 | 12 | 0.25 | CE, UKCA |
PQQC3-D48-S15-OS | 36 ~ 75 | 3 | 15 | 0.2 | CE, UKCA |
PQQC3-D48-S24-OS | 36 ~ 75 | 3 | 24 | 0.125 | CE, UKCA |