PQQC6-OSシリーズは、6 Wの出力電力と-40~+85°Cの拡張温度範囲を提供する小型の安定化DC-DCコンバータです。2:1の入力範囲、業界標準の8ピンSIPパッケージ、短絡および過電流保護を備えたこれらの低電力DC-DCコンバータは、さまざまな産業、テストおよび測定、通信アプリケーションに堅牢なソリューションを提供します。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PQQC6-D48-S5-OS | 36 ~ 75 | 6 | 5 | 1.2 | CE, UKCA |
PQQC6-D48-S12-OS | 36 ~ 75 | 6 | 12 | 0.5 | CE, UKCA |
PQQC6-D48-S15-OS | 36 ~ 75 | 6 | 15 | 0.4 | CE, UKCA |
PQQC6-D48-S24-OS | 36 ~ 75 | 6 | 24 | 0.25 | CE, UKCA |