PRC10Wシリーズは、鉄道やその他の産業用途のニーズを満たすように設計されたシングル/デュアル安定化10W DC-DCコンバータです。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PRC10W-72-D12 | 8.5 ~ 160 | 10 | 12/-12 | 0.416/-0.416 | CE, UKCA, UL/cUL |
PRC10W-72-D15 | 8.5 ~ 160 | 10 | 15/-15 | 0.333/-0.333 | CE, UKCA, UL/cUL |
PRC10W-72-D5 | 8.5 ~ 160 | 10 | 5/-5 | 1/ -1 | CE, UKCA, UL/cUL |
PRC10W-72-S12 | 8.5 ~ 160 | 10 | 12 | 0.835 | CE, UKCA, UL/cUL |
PRC10W-72-S15 | 8.5 ~ 160 | 10 | 15 | 0.668 | CE, UKCA, UL/cUL |
PRC10W-72-S5 | 8.5 ~ 160 | 10 | 5 | 2 | CE, UKCA, UL/cUL |