アクティブ

PRC300シリーズ

1/2ブリック絶縁型DC-DCコンバータ

PRC300シリーズ
PRC300シリーズの別の画像

概要

  • 300W
  • 2:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • EN 61373 and EN 45545-2 compliant
  • 強化絶縁
  • ベースプレート冷却
  • 業界標準ハーフ・ブリック・パッケージ

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - CE、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

The PRC300 Series is a regulated 300 W dc-dc converter designed to meet the needs of commercial, railway, and other industrial applications. All models meet EN 62368 standards while offering a host of features, including remote on/off control, 4200 Vdc isolation, reinforced insulation, and a wide operating temperature range of -40 ~ 100 °C.

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    4200
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2 x 1 x 0.41
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    50.8 x 25.4 x 10.5
  • 保護
     
    Input UVLO, Over Current, Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit Protection
  • グレード
     
    商用

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PRC300-300-S5 180 ~ 400 300 5 60 UL/cUL, CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRC300-300-S5 サンプルの依頼 見積依頼
PRC300-300-S12 180 ~ 400 300 12 25 UL/cUL, CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRC300-300-S12 サンプルの依頼 見積依頼
PRC300-300-S24 180 ~ 400 300 24 12.5 UL/cUL, CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRC300-300-S24 サンプルの依頼 見積依頼
PRC300-300-S28 180 ~ 400 300 28 10.7 UL/cUL, CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRC300-300-S28 サンプルの依頼 見積依頼
PRC300-300-S48 180 ~ 400 300 48 6.25 UL/cUL, CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRC300-300-S48 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web