アクティブ

PRC40シリーズ

6 ピンDIP絶縁型DC-DCコンバータ

PRC40シリーズ
PRC40シリーズの別の画像

概要

  • 40W
  • 4:1入力範囲
  • シングル/デュアル安定化出力
  • 動作温度範囲(-40~105°C)
  • リモートオン/オフ制御
  • 出力電圧トリム

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UKCA

資料

説明

PRC40シリーズは、商用、テレコム、その他の産業アプリケーションのニーズを満たすように設計されたシングル/デュアル安定化40W DC-DCコンバータです。すべてのモデルはEN62368規格に適合し、リモートオン/オフ制御、出力電圧トリム、堅牢な動作温度範囲など、さまざまな機能を提供します。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1600
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2 x 1 x 0.41
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    50.8 x 25.4 x 10.5
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PRC40-24-S3 9 ~ 36 33 3.3 10 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
PRC40-24-S5 9 ~ 36 40 5 8 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRC40-24-S5 サンプルの依頼 見積依頼
PRC40-24-S12 9 ~ 36 40 12 3.333 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRC40-24-S12 サンプルの依頼 見積依頼
PRC40-24-S15 9 ~ 36 40 15 2.666 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
PRC40-24-D12 9 ~ 36 40 12/-12 1.666/-1.666 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRC40-24-D12 サンプルの依頼 見積依頼
PRC40-24-D15 9 ~ 36 40 15/-15 1.333/-1.333 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
PRC40-24-D24 9 ~ 36 40 24/-24 0.833/-0.833 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
PRC40-48-S3 18 ~ 75 33 3.3 10 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
PRC40-48-S5 18 ~ 75 40 5 8 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRC40-48-S5 サンプルの依頼 見積依頼
PRC40-48-S12 18 ~ 75 40 12 3.333 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRC40-48-S12 サンプルの依頼 見積依頼
PRC40-48-S15 18 ~ 75 40 15 2.666 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
PRC40-48-D12 18 ~ 75 40 12/-12 1.666/-1.666 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRC40-48-D12 サンプルの依頼 見積依頼
PRC40-48-D15 18 ~ 75 40 15/-15 1.333/-1.333 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
PRC40-48-D24 18 ~ 75 40 24/-24 0.833/-0.833 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink