PRC40シリーズは、商用、テレコム、その他の産業アプリケーションのニーズを満たすように設計されたシングル/デュアル安定化40W DC-DCコンバータです。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PRC40-24-S3 | 9 ~ 36 | 33 | 3.3 | 10 | CE, UKCA |
PRC40-24-S5 | 9 ~ 36 | 40 | 5 | 8 | CE, UKCA |
PRC40-24-S12 | 9 ~ 36 | 40 | 12 | 3.333 | CE, UKCA |
PRC40-24-S15 | 9 ~ 36 | 40 | 15 | 2.666 | CE, UKCA |
PRC40-24-D12 | 9 ~ 36 | 40 | 12/-12 | 1.666/-1.666 | CE, UKCA |
PRC40-24-D15 | 9 ~ 36 | 40 | 15/-15 | 1.333/-1.333 | CE, UKCA |
PRC40-24-D24 | 9 ~ 36 | 40 | 24/-24 | 0.833/-0.833 | CE, UKCA |
PRC40-48-S3 | 18 ~ 75 | 33 | 3.3 | 10 | CE, UKCA |
PRC40-48-S5 | 18 ~ 75 | 40 | 5 | 8 | CE, UKCA |
PRC40-48-S12 | 18 ~ 75 | 40 | 12 | 3.333 | CE, UKCA |
PRC40-48-S15 | 18 ~ 75 | 40 | 15 | 2.666 | CE, UKCA |
PRC40-48-D12 | 18 ~ 75 | 40 | 12/-12 | 1.666/-1.666 | CE, UKCA |
PRC40-48-D15 | 18 ~ 75 | 40 | 15/-15 | 1.333/-1.333 | CE, UKCA |
PRC40-48-D24 | 18 ~ 75 | 40 | 24/-24 | 0.833/-0.833 | CE, UKCA |