アクティブ

PRC40Wシリーズ

6 ピンDIP絶縁型DC-DCコンバータ

PRC40Wシリーズ
PRC40Wシリーズの別の画像

概要

  • 40W
  • 4:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • 広い動作温度範囲
  • 出力電圧トリム
  • リモートオン/オフ制御
  • -40~+105°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UKCA

資料

説明

PRC40Wシリーズは、商用、テレコム、その他の産業アプリケーションのニーズを満たすように設計されたシングル安定化40W DC-DCコンバータです。すべてのモデルは4:1入力範囲を備え、EN 62368規格に適合し、 リモートオン/オフ制御、短絡保護、出力電圧トリム、堅牢な動作温度範囲など、さまざまな機能を提供します。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    3000
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2 x 1 x 0.41
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    50.8 x 25.4 x 10.5
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡
  • グレード
     
    商用

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PRC40W-110-S12 40 ~ 160 40 12 3.33 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRC40W-110-S12 サンプルの依頼 見積依頼
PRC40W-110-S24 40 ~ 160 40 24 1.667 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRC40W-110-S24 サンプルの依頼 見積依頼
PRC40W-110-S48 40 ~ 160 40 48 0.833 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRC40W-110-S48 サンプルの依頼 見積依頼
PRC40W-110-S5 40 ~ 160 40 5 8 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRC40W-110-S5 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink