PRF20シリーズは、鉄道用アプリケーションのニーズを満たすよう特別に設計された20W DC-DCコンバータです。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
PRF20-Q110-S5 | 43 ~ 160 | 20 | 5 | 4 |
PRF20-Q110-S12 | 43 ~ 160 | 20 | 12 | 1.67 |
PRF20-Q110-S15 | 43 ~ 160 | 20 | 15 | 1.33 |
PRF20-Q110-D12 | 43 ~ 160 | 20 | 12/-12 | 0.833/-0.833 |
PRF20-Q110-D15 | 43 ~ 160 | 20 | 15/-15 | 0.667/-0.667 |