NRND

PRF30W-Dシリーズ

DIP絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

PRF30W-Dシリーズ
PRF30W-Q48-D524-D 画像

概要

  • 30W
  • 4:1入力範囲
  • 非対称オプション付きデュアルポジティブ出力
  • デュアル安定化出力
  • -40~+85°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE

資料

説明

この PRF30W-D は、デュアル安定化出力DIPパッケージを採用した、30Wの絶縁型DC-DCコンバータです。極めて広い4:1入力範囲、-40~+85°Cという広い動作温度、3k VDC絶縁耐圧をサポートするこのDC-DCコンバータは、リレー保護、データ通信、テレコム、ハイブリッド・モジュール・システム、リモート・コントロール・プラットフォーム、産業機器、バッテリ駆動アプリケーションなど、充電および放電条件に極めて広い入力範囲を必要とするアプリケーションに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    3000
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.76 x 1.89 x 1.02
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    70 x 48 x 26
  • 保護
     
    入力電圧不足、過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PRF30W-Q48-D524-D 18 ~ 75 30 5/24 4/0.417 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRF30W-Q48-D524-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web