アクティブ

PRFE20W-Dシリーズ

2インチ x 1インチ DIP絶縁型DC-DCコンバータ

PRFE20W-Dシリーズ
PRFE20W-Dシリーズの別の画像

概要

  • シングル/デュアル安定化出力
  • -40~+105°Cの動作温度
  • 負出力のアプリケーション(デュアル出力モード)に適しています。
  • リモートオン/オフ制御
  • 90%の最大効率
  • 業界標準5.08cm×2.54cmパッケージ

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

PRFE20Wシリーズは、鉄道用アプリケーションのニーズを満たすよう特別に設計された20W DC-DCコンバータです。すべてのモデルは、EN 45545、EN 50155、EN55035規格に適合するように設計されており、18:1入力範囲、シングル/デュアル安定化出力、最大90%の効率など、さまざまな機能を提供します。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    4200
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2 x 1 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    50.8 x 25.4 x 10.16
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PRFE20W-O72-S5-D 8.5 ~ 160 20 5 4 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRFE20W-O72-S5-D サンプルの依頼 見積依頼
PRFE20W-O72-S12-D 8.5 ~ 160 20 12 1.67 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRFE20W-O72-S12-D サンプルの依頼 見積依頼
PRFE20W-O72-S15-D 8.5 ~ 160 20 15 1.33 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRFE20W-O72-S15-D サンプルの依頼 見積依頼
PRFE20W-O72-D12-D 8.5 ~ 160 20 12/-12 0.833/-0.833 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRFE20W-O72-D12-D サンプルの依頼 見積依頼
PRFE20W-O72-D15-D 8.5 ~ 160 20 15/-15 0.667/-0.667 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRFE20W-O72-D15-D サンプルの依頼 見積依頼
PRFE20W-O72-D24-D 8.5 ~ 160 20 24/-24 0.417/-0.417 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRFE20W-O72-D24-D サンプルの依頼 見積依頼
PRFE20W-O72-S5N-D 8.5 ~ 160 20 5/-5 4/-4 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRFE20W-O72-S5N-D サンプルの依頼 見積依頼
PRFE20W-O72-S12N-D 8.5 ~ 160 20 12/-12 1.67/-1.67 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRFE20W-O72-S12N-D サンプルの依頼 見積依頼
PRFE20W-O72-S15N-D 8.5 ~ 160 20 15/-15 1.33/-1.33 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRFE20W-O72-S15N-D サンプルの依頼 見積依頼
PRFE20W-O72-D12N-D 8.5 ~ 160 20 12/-12 0.833/-0.833 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRFE20W-O72-D12N-D サンプルの依頼 見積依頼
PRFE20W-O72-D15N-D 8.5 ~ 160 20 15/-15 0.667/-0.667 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRFE20W-O72-D15N-D サンプルの依頼 見積依頼
PRFE20W-O72-D24N-D 8.5 ~ 160 20 24/-24 0.417/-0.417 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRFE20W-O72-D24N-D サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web