PRFE20Wシリーズは、鉄道用アプリケーションのニーズを満たすよう特別に設計された20W DC-DCコンバータです。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PRFE20W-O72-S5-D | 8.5 ~ 160 | 20 | 5 | 4 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRFE20W-O72-S12-D | 8.5 ~ 160 | 20 | 12 | 1.67 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRFE20W-O72-S15-D | 8.5 ~ 160 | 20 | 15 | 1.33 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRFE20W-O72-D12-D | 8.5 ~ 160 | 20 | 12/-12 | 0.833/-0.833 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRFE20W-O72-D15-D | 8.5 ~ 160 | 20 | 15/-15 | 0.667/-0.667 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRFE20W-O72-D24-D | 8.5 ~ 160 | 20 | 24/-24 | 0.417/-0.417 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRFE20W-O72-S5N-D | 8.5 ~ 160 | 20 | 5/-5 | 4/-4 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRFE20W-O72-S12N-D | 8.5 ~ 160 | 20 | 12/-12 | 1.67/-1.67 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRFE20W-O72-S15N-D | 8.5 ~ 160 | 20 | 15/-15 | 1.33/-1.33 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRFE20W-O72-D12N-D | 8.5 ~ 160 | 20 | 12/-12 | 0.833/-0.833 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRFE20W-O72-D15N-D | 8.5 ~ 160 | 20 | 15/-15 | 0.667/-0.667 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRFE20W-O72-D24N-D | 8.5 ~ 160 | 20 | 24/-24 | 0.417/-0.417 | CE, UL/cUL, UKCA |