PRMC1-Sシリーズ
PRMC1-Sシリーズの別の画像

概要

  • 1W
  • 2:1入力範囲
  • シングル/デュアル安定化出力
  • 産業標準8ピンのSIPパッケージ
  • リモートオン/オフ制御
  • -40~+105°Cの動作温度
  • 無負荷時低消費電力

安全とコンプライアンス

資料

説明

PRMC1-Sシリーズは、小型の安定型DC-DCコンバータで、-40~+105°Cの広い動作温度範囲で1Wの出力電力を実現します。これらの低電力DC-DCコンバータは、2:1入力、連続的短絡保護、および3K Vdc絶縁体を特長としており、医療機器、産業制御、およびデジタル/アナログ混合システムなどのさまざまな高感度アプリケーションに対応する堅牢な低電力ソリューションとなります。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    3000
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.866 x 0.374 x 0.472
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    22 x 9.5 x 12
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web