PRMC1-Sシリーズ
PRMC1-Sシリーズの別の画像

概要

  • 1W
  • 2:1入力範囲
  • シングル/デュアル安定化出力
  • 産業標準8ピンのSIPパッケージ
  • リモートオン/オフ制御
  • -40~+105°Cの動作温度
  • 無負荷時低消費電力

安全とコンプライアンス

資料

説明

PRMC1-Sシリーズは、小型の安定型DC-DCコンバータで、-40~+105°Cの広い動作温度範囲で1Wの出力電力を実現します。これらの低電力DC-DCコンバータは、2:1入力、連続的短絡保護、および3K Vdc絶縁体を特長としており、医療機器、産業制御、およびデジタル/アナログ混合システムなどのさまざまな高感度アプリケーションに対応する堅牢な低電力ソリューションとなります。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    3000
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.866 x 0.374 x 0.472
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    22 x 9.5 x 12
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PRMC1-D5-S5-S 4.5 ~ 9 1 5 0.2 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC1-D5-S5-S
PRMC1-D5-S12-S 4.5 ~ 9 1 12 0.083 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC1-D5-S12-S
PRMC1-D5-S15-S 4.5 ~ 9 1 15 0.067 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC1-D5-S15-S
PRMC1-D5-D5-S 4.5 ~ 9 1 5/-5 0.1/-0.1 3Dモデル PCBフットプリント --
PRMC1-D5-D12-S 4.5 ~ 9 1 12/-12 0.042/-0.042 3Dモデル PCBフットプリント --
PRMC1-D5-D15-S 4.5 ~ 9 1 15/-15 0.033/-0.033 3Dモデル PCBフットプリント --
PRMC1-D12-S3-S 9 ~ 18 1 3.3 0.303 3Dモデル PCBフットプリント --
PRMC1-D12-S5-S 9 ~ 18 1 5 0.2 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC1-D12-S5-S
PRMC1-D12-S9-S 9 ~ 18 1 9 0.111 3Dモデル PCBフットプリント --
PRMC1-D12-S12-S 9 ~ 18 1 12 0.083 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC1-D12-S12-S
PRMC1-D12-S15-S 9 ~ 18 1 15 0.067 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC1-D12-S15-S
PRMC1-D12-D5-S 9 ~ 18 1 5/-5 0.1/-0.1 3Dモデル PCBフットプリント --
PRMC1-D12-D12-S 9 ~ 18 1 12/-12 0.042/-0.042 3Dモデル PCBフットプリント --
PRMC1-D12-D15-S 9 ~ 18 1 15/-15 0.033/-0.033 3Dモデル PCBフットプリント --
PRMC1-D24-S3-S 18 ~ 36 1 3.3 0.303 3Dモデル PCBフットプリント --
PRMC1-D24-S5-S 18 ~ 36 1 5 0.2 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC1-D24-S5-S
PRMC1-D24-S12-S 18 ~ 36 1 12 0.083 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC1-D24-S12-S
PRMC1-D24-S15-S 18 ~ 36 1 15 0.067 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC1-D24-S15-S
PRMC1-D24-S24-S 18 ~ 36 1 24 0.042 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC1-D24-S24-S
PRMC1-D24-D5-S 18 ~ 36 1 5/-5 0.1/-0.1 3Dモデル PCBフットプリント --
PRMC1-D24-D12-S 18 ~ 36 1 12/-12 0.042/-0.042 3Dモデル PCBフットプリント --
PRMC1-D24-D15-S 18 ~ 36 1 15/-15 0.033/-0.033 3Dモデル PCBフットプリント --
PRMC1-D48-S3-S 36 ~ 75 1 3.3 0.303 3Dモデル PCBフットプリント --
PRMC1-D48-S5-S 36 ~ 75 1 5 0.2 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC1-D48-S5-S
PRMC1-D48-S12-S 36 ~ 75 1 12 0.083 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC1-D48-S12-S
PRMC1-D48-S15-S 36 ~ 75 1 15 0.067 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC1-D48-S15-S
PRMC1-D48-D5-S 36 ~ 75 1 5/-5 0.1/-0.1 3Dモデル PCBフットプリント --
PRMC1-D48-D12-S 36 ~ 75 1 12/-12 0.042/-0.042 3Dモデル PCBフットプリント --
PRMC1-D48-D15-S 36 ~ 75 1 15/-15 0.033/-0.033 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC1-D48-D15-S

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web