NRND
PRMC1-Sシリーズ
NRND
8ピンSIP絶縁型DC-DCコンバータ
本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。
概要
- 1W
- 2:1入力範囲
- シングル/デュアル安定化出力
- 産業標準8ピンのSIPパッケージ
- リモートオン/オフ制御
- -40~+105°Cの動作温度
- 無負荷時低消費電力
説明
PRMC1-Sシリーズは、小型の安定型
DC-DCコンバータで、-40~+105°Cの広い動作温度範囲で1Wの出力電力を実現します。これらの
低電力DC-DCコンバータは、2:1入力、連続的短絡保護、および3K Vdc絶縁体を特長としており、医療機器、産業制御、およびデジタル/アナログ混合システムなどのさまざまな高感度アプリケーションに対応する堅牢な低電力ソリューションとなります。
仕様
-
あり
-
SIP
-
3000
-
0.866 x 0.374 x 0.472
-
22 x 9.5 x 12
-
短絡