NRND

PRMC3-Sシリーズ

8ピンSIP絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

PRMC3-Sシリーズ
PRMC3-Sの別の画像

概要

  • 3W
  • 2:1入力範囲
  • シングル/デュアル安定化出力
  • 産業標準8ピンのSIPパッケージ
  • リモートオン/オフ制御
  • 動作温度(-40~105°C)
  • 無負荷時低消費電力

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - CE

資料

説明

PRMC3-Sシリーズは小型の調整済みDC-DCコンバータで、3Wの出力電力を、-40~+105 °Cの広い動作温度で出力します。これらの低電力DC-DCコンバータは、2:1入力、連続短絡保護および 3K VDC絶縁耐圧を備えており、医療機器、産業用制御、デジタル/アナログ混合システムなどの高感度アプリケーションに対応する堅牢な低電力ソリューションです。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    3000
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.866 x 0.374 x 0.472
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    22 x 9.5 x 12
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PRMC3-D5-S5-S 4.5 ~ 9 2.5 5 0.5 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC3-D5-S5-S
PRMC3-D5-S9-S 4.5 ~ 9 2.5 9 0.278 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC3-D5-S9-S
PRMC3-D5-S12-S 4.5 ~ 9 2.5 12 0.208 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC3-D5-S12-S
PRMC3-D5-S15-S 4.5 ~ 9 2.5 15 0.167 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC3-D5-S15-S
PRMC3-D5-D5-S 4.5 ~ 9 2.5 5/-5 0.25/-0.25 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC3-D5-D5-S
PRMC3-D5-D12-S 4.5 ~ 9 2.5 12/-12 0.104/-0.104 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC3-D5-D12-S
PRMC3-D5-D15-S 4.5 ~ 9 2.5 15/-15 0.083/-0.083 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC3-D5-D15-S
PRMC3-D12-S3-S 9 ~ 18 2.5 3.3 0.758 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC3-D12-S3-S
PRMC3-D12-S5-S 9 ~ 18 3 5 0.6 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC3-D12-S5-S
PRMC3-D12-S12-S 9 ~ 18 3 12 0.25 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC3-D12-S12-S
PRMC3-D12-S15-S 9 ~ 18 3 15 0.2 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC3-D12-S15-S
PRMC3-D12-D5-S 9 ~ 18 3 5/-5 0.3/-0.3 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC3-D12-D5-S
PRMC3-D12-D12-S 9 ~ 18 3 12/-12 0.125/-0.125 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC3-D12-D12-S
PRMC3-D12-D15-S 9 ~ 18 3 15/-15 0.1/-0.1 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC3-D12-D15-S
PRMC3-D24-S3-S 18 ~ 36 2.5 3.3 0.758 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC3-D24-S3-S
PRMC3-D24-S5-S 18 ~ 36 3 5 0.6 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC3-D24-S5-S
PRMC3-D24-S9-S 18 ~ 36 3 9 0.333 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC3-D24-S9-S
PRMC3-D24-S12-S 18 ~ 36 3 12 0.25 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC3-D24-S12-S
PRMC3-D24-S15-S 18 ~ 36 3 15 0.2 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC3-D24-S15-S
PRMC3-D24-S24-S 18 ~ 36 3 24 0.125 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC3-D24-S24-S
PRMC3-D24-D5-S 18 ~ 36 3 5/-5 0.3/-0.3 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC3-D24-D5-S
PRMC3-D24-D12-S 18 ~ 36 3 12/-12 0.125/-0.125 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC3-D24-D12-S
PRMC3-D24-D15-S 18 ~ 36 3 15/-15 0.1/-0.1 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC3-D24-D15-S
PRMC3-D48-S5-S 36 ~ 75 3 5 0.6 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC3-D48-S5-S
PRMC3-D48-S12-S 36 ~ 75 3 12 0.25 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC3-D48-S12-S
PRMC3-D48-S15-S 36 ~ 75 3 15 0.2 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC3-D48-S15-S
PRMC3-D48-D5-S 36 ~ 75 3 5/-5 0.3/-0.3 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC3-D48-D5-S
PRMC3-D48-D12-S 36 ~ 75 3 12/-12 0.125/-0.125 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC3-D48-D12-S
PRMC3-D48-D15-S 36 ~ 75 3 15/-15 0.1/-0.1 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRMC3-D48-D15-S

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web