アクティブ製品アイコン

PTP20シリーズ

5 ピンDIP絶縁型DC-DCコンバータ

PTP20シリーズ
PTP20シリーズの別の画像

概要

  • 20W
  • 2:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • -40~+100°Cの動作温度
  • 外部コンポーネントなしのEN 55011クラスA

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60601
  • 安全認証 - CE、 UKCA

資料

説明

PTP20シリーズは20Wの絶縁型医療用DC-DCコンバータ で、幅広い2:1の入力範囲と7000VDC絶縁耐圧を実現します。カプセル化された基板実装可能なパッケージに格納された医療グレードの本シリーズは、-40~+100°Cの拡張温度範囲をもち、高い絶縁電圧を必要とする医療機器、低消費電力の家電製品、産業機器向けの信頼性の高いオプションとなっています。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    7000
  • 安全基準
     
    60601
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2 x 1 x 0.47
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    50.8 x 25.4 x 12
  • 保護
     
    入力UVLO、過電流、短絡保護遅延
  • グレード
     
    医療関係

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PTP20-12-S5 9 ~ 18 20 5 4 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PTP20-12-S5 サンプルの依頼 見積依頼
PTP20-12-S12 9 ~ 18 20 12 1.67 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PTP20-12-S12 サンプルの依頼 見積依頼
PTP20-12-S15 9 ~ 18 20 15 1.33 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PTP20-12-S15 サンプルの依頼 見積依頼
PTP20-12-S24 9 ~ 18 20 24 0.84 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PTP20-12-S24 サンプルの依頼 見積依頼
PTP20-24-S5 18 ~ 36 20 5 4 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PTP20-24-S5 サンプルの依頼 見積依頼
PTP20-24-S12 18 ~ 36 20 12 1.67 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PTP20-24-S12 サンプルの依頼 見積依頼
PTP20-24-S15 18 ~ 36 20 15 1.33 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PTP20-24-S15 サンプルの依頼 見積依頼
PTP20-24-S24 18 ~ 36 20 24 0.84 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PTP20-24-S24 サンプルの依頼 見積依頼
PTP20-48-S5 36 ~ 75 20 5 4 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PTP20-48-S5 サンプルの依頼 見積依頼
PTP20-48-S12 36 ~ 75 20 12 1.67 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PTP20-48-S12 サンプルの依頼 見積依頼
PTP20-48-S15 36 ~ 75 20 15 1.33 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PTP20-48-S15 サンプルの依頼 見積依頼
PTP20-48-S24 36 ~ 75 20 24 0.84 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PTP20-48-S24 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web