このPVQ100W-Dシリーズは、完全にカプセル化されたケースを採用した、100Wの高密度、Quarter Brick DC-DCコンバータです。さらに、これらのコンバータは、EN 62368-1認定、リモートon/off制御、超広域の14:1入力範囲も提供します。PVQ100W-Dシリーズは、データ、テレコム、コンパクトなパッケージと大量の電力を必要とする産業アプリケーションに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PVQ100W-O72-S5-D | 12 ~ 160 | 100 | 5 | 20 | CE, UKCA, UL/cUL |
PVQ100W-O72-S12-D | 12 ~ 160 | 100 | 12 | 8.3 | CE, UKCA, UL/cUL |
PVQ100W-O72-S15-D | 12 ~ 160 | 100 | 15 | 6.7 | CE, UKCA, UL/cUL |
PVQ100W-O72-S24-D | 12 ~ 160 | 100 | 24 | 4.2 | CE, UKCA, UL/cUL |
PVQ100W-O72-S28-D | 12 ~ 160 | 100 | 28 | 3.6 | CE, UKCA, UL/cUL |
PVQ100W-O72-S54-D | 12 ~ 160 | 100 | 54 | 1.85 | CE, UKCA, UL/cUL |