推奨代替品
データシート
PYB10シリーズは、業界標準5.08cm×2.54cmフットプリントの小型パッケージに収められた高効率の10W DC-DCコンバータです。4:1の入力範囲に対応するこのシリーズは、充放電条件に広い入力範囲が要求されるバッテリー駆動アプリケーションに最適です。また、すべてのユニットは-40~+85°Cの動作温度で標準機能を果たすため、過酷な環境条件での利用において堅牢なソリューションとなります。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PYB10-Q24-D12 | 9 ~ 36 | 10 | 12/-12 | 0.42/-0.42 | -- |
PYB10-Q24-D15 | 9 ~ 36 | 10 | 15/-15 | 0.33/-0.33 | -- |
PYB10-Q48-S3 | 18 ~ 75 | 10 | 3.3 | 2.4 | -- |