NRND

PYB10-Tシリーズ

シャーシマウント絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

概要

  • シングル/デュアル安定化出力
  • 小型シャーシマウント・パッケージ
  • 電源オンを示すLEDインジケータ
  • 4:1入力範囲
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 88%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - CE

資料

説明

PYB10-Tシリーズは、小型シャーシマウント・パッケージに収められた高効率の絶縁型DC-DCコンバータで、簡単に取り付けられるように設計されています。4:1の入力範囲に対応するこのシリーズは、充放電条件に広い入力範囲が要求されるバッテリー駆動アプリケーションに最適です。また、すべてのユニットは-40~+85°Cの動作温度で標準機能を果たすため、過酷な環境条件での利用において堅牢なソリューションとなります。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    シャーシマウント
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.99 x 1.24 x 0.84
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    76 x 31.5 x 21.2

オプション

  • リモートオン/オフ制御

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認
PYB10-Q24-S3-T 9 ~ 36 7.92 3.3 2.4 -- 3Dモデル 在庫確認PYB10-Q24-S3-T
PYB10-Q24-D12-T 9 ~ 36 10 12/-12 0.42/0.42 -- -- 在庫確認PYB10-Q24-D12-T
PYB10-Q48-S12-T 18 ~ 75 10 12 0.83 CE 3Dモデル 在庫確認PYB10-Q48-S12-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web