製造中止

PYB30-Uシリーズ

シャーシマウント絶縁型DC-DCコンバータ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

PYB30-Uシリーズ
ヒートシンク付きPYB30-U

概要

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    シャーシマウント
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.66 x 2.17 x 0.75
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    67.5 x 55 x 19.1
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 在庫確認
PYB30-Q24-S5-U 9 ~ 36 30 5 6 在庫確認PYB30-Q24-S5-U
PYB30-Q24-S12-U 9 ~ 36 30 12 2.5 在庫確認PYB30-Q24-S12-U
PYB30-Q24-S15-U 9 ~ 36 30 15 2 在庫確認PYB30-Q24-S15-U
PYB30-Q24-D5-U 9 ~ 36 30 5/-5 3/-3 在庫確認PYB30-Q24-D5-U
PYB30-Q24-D12-U 9 ~ 36 30 12/-12 1.25/-1.25 在庫確認PYB30-Q24-D12-U
PYB30-Q24-D15-U 9 ~ 36 30 15/-15 1/ -1 在庫確認PYB30-Q24-D15-U
PYB30-Q24-T512-U 9 ~ 36 30 5/12/-12 3/0.625/-0.625 在庫確認PYB30-Q24-T512-U
PYB30-Q24-T515-U 9 ~ 36 30 5/15/-15 3/0.5/-0.5 在庫確認PYB30-Q24-T515-U
PYB30-Q48-S5-U 18 ~ 75 30 5 6 在庫確認PYB30-Q48-S5-U
PYB30-Q48-S12-U 18 ~ 75 30 12 2.5 在庫確認PYB30-Q48-S12-U
PYB30-Q48-S15-U 18 ~ 75 30 15 2 在庫確認PYB30-Q48-S15-U
PYB30-Q48-D5-U 18 ~ 75 30 5/-5 3/-3 在庫確認PYB30-Q48-D5-U
PYB30-Q48-D12-U 18 ~ 75 30 12/-12 1.25/-1.25 在庫確認PYB30-Q48-D12-U
PYB30-Q48-D15-U 18 ~ 75 30 15/-15 1/ -1 在庫確認PYB30-Q48-D15-U
PYB30-Q24-T312-U 9 ~ 36 30 3.3/12/-12 3.5/0.625/-0.625 在庫確認PYB30-Q24-T312-U
PYB30-Q24-T315-U 9 ~ 36 30 3.3/15/-15 3.5/0.5/-0.5 在庫確認PYB30-Q24-T315-U
PYB30-Q48-T312-U 18 ~ 75 30 3.3/12/-12 3.5/0.625/-0.625 在庫確認PYB30-Q48-T312-U
PYB30-Q48-T315-U 18 ~ 75 30 3.3/15/-15 3.5/0.5/-0.5 在庫確認PYB30-Q48-T315-U
PYB30-Q48-T512-U 18 ~ 75 30 5/12/-12 3/0.625/-0.625 在庫確認PYB30-Q48-T512-U
PYB30-Q48-T515-U 18 ~ 75 30 5/15/-15 3/0.5/-0.5 在庫確認PYB30-Q48-T515-U
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink