NRND

PYBE30-Uシリーズ

絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

PYBE30-Uシリーズ
PYBE30-Uシリーズの別の画像

概要

  • 30W
  • 4:1入力範囲
  • シングル/デュアル安定化出力
  • 非常に広い入力電圧範囲
  • 90%の最大効率
  • 同じ側の入出力接続
  • 動作温度範囲(-40~80°C)

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UKCA

資料

説明

PYBE30-Uシリーズは、高効率の30W絶縁型DC-DCコンバータのファミリーです。4:1の入力範囲、およびシングルまたはデュアル安定化出力に対応するこのシリーズは、充放電条件に超広域入力範囲が要求されるバッテリ駆動アプリケーションに最適です。また、これらのカプセル化されたユニットは-40~+80℃の動作温度範囲で標準機能を果たすため、過酷な環境条件での使用において堅牢なソリューションとなります。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    シャーシマウント
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.17 x 2.06 x 0.75
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    55 x 52.3 x 19
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認
PYBE30-Q24-S3-U 9 ~ 36 19.8 3.3 6 -- 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q24-S3-U
PYBE30-Q24-S5-U 9 ~ 36 30 5 6 -- 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q24-S5-U
PYBE30-Q24-S9-U 9 ~ 36 30 9 3.333 -- 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q24-S9-U
PYBE30-Q24-S12-U 9 ~ 36 30 12 2.5 -- 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q24-S12-U
PYBE30-Q24-S15-U 9 ~ 36 30 15 2 -- 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q24-S15-U
PYBE30-Q24-S24-U 9 ~ 36 30 24 1.25 -- 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q24-S24-U
PYBE30-Q24-D5-U 9 ~ 36 30 5/-5 3/-3 -- 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q24-D5-U
PYBE30-Q24-D12-U 9 ~ 36 30 12/-12 1.25/-1.25 -- 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q24-D12-U
PYBE30-Q24-D15-U 9 ~ 36 30 15/-15 1/1 -- 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q24-D15-U
PYBE30-Q24-D24-U 9 ~ 36 30 24/-24 0.625/-0.625 -- 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q24-D24-U
PYBE30-Q48-S3-U 18 ~ 75 19.8 3.3 6 CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q48-S3-U
PYBE30-Q48-S5-U 18 ~ 75 30 3.3 6 CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q48-S5-U
PYBE30-Q48-S12-U 18 ~ 75 30 12 2.5 CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q48-S12-U
PYBE30-Q48-S15-U 18 ~ 75 30 15 2 CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q48-S15-U
PYBE30-Q48-S24-U 18 ~ 75 30 24 1.25 CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q48-S24-U
PYBE30-Q48-D5-U 18 ~ 75 30 5/-5 3/-3 CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q48-D5-U
PYBE30-Q48-D12-U 18 ~ 75 30 12/-12 1.25/-1.25 CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q48-D12-U
PYBE30-Q48-D15-U 18 ~ 75 30 15/-15 1/ -1 CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q48-D15-U
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink