10 Wの連続出力を持つ、絶縁型DC-DCコンバータ製品ファミリーのPYBJ10-Dシリーズは、カプセル型の6ピンのDIPパッケージに格納されています。これらの薄型モジュールは4:1の入力電圧範囲が特長で、最大88%の効率を実現します。-40~+85℃という幅広い動作温度範囲を持つこのシリーズは、対流冷却装置や、マイクロコントローラ、データ通信、テレコム、リモート・センサー・システム、携帯電子機器をはじめとするアプリケーションに適しています。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PYBJ10-Q24-S5-D | 9 ~ 36 | 10 | 5 | 2 | UL/cUL |
PYBJ10-Q24-S12-D | 9 ~ 36 | 10 | 12 | 0.833 | UL/cUL |
PYBJ10-Q24-S15-D | 9 ~ 36 | 10 | 15 | 0.667 | UL/cUL |