15Wの連続出力を持つPYBJ15-OMシリーズは、オープンフレーム、サーフェイス・マウントパッケージに格納された、絶縁型DC-DCコンバータ製品ファミリーです。これらの薄型モジュールは4:1の入力電圧範囲が特長で、最大89%の効率を実現します。-40~+85℃という幅広い動作温度範囲を持つこのシリーズは、対流冷却装置や、マイクロコントローラ、データ通信、テレコム、リモート・センサー・システム、携帯電子機器をはじめとするアプリケーションに適しています。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PYBJ15-Q24-S3-OM | 9 ~ 36 | 14.85 | 3.3 | 4.5 | -- |
PYBJ15-Q24-S5-OM | 9 ~ 36 | 15 | 5 | 3 | -- |
PYBJ15-Q24-S12-OM | 9 ~ 36 | 15 | 12 | 1.25 | -- |
PYBJ15-Q24-S15-OM | 9 ~ 36 | 15 | 15 | 1 | -- |
PYBJ15-Q48-S3-OM | 18 ~ 75 | 14.85 | 3.3 | 4.5 | CE |
PYBJ15-Q48-S5-OM | 18 ~ 75 | 15 | 5 | 3 | CE |
PYBJ15-Q48-S12-OM | 18 ~ 75 | 15 | 12 | 1.25 | CE |
PYBJ15-Q48-S15-OM | 18 ~ 75 | 15 | 15 | 1 | CE |