NRND

PYBJ3-OMシリーズ

SMT絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

PYBJ3-OMシリーズ
PYBJ3-OMシリーズの別の画像

概要

  • 3W
  • 2:1および4:1の入力範囲
  • シングル安定化出力
  • 82%の最大効率

安全とコンプライアンス

資料

説明

3Wの連続出力を持つ超薄型のPYBJ3-OMシリーズは、オープンフレームのサーフェイス・マウントパッケージを採用した絶縁型DC-DCコンバータ製品ファミリーです。この薄型モジュールは2:1と4:1 の入力電圧範囲を特徴とし、最大で82%の効率を実現します。-40~+85℃という幅広い動作温度範囲を持つこのシリーズは、対流冷却装置や、マイクロコントローラ、データ通信、テレコム、リモート・センサー・システム、携帯電子機器をはじめとするアプリケーションに適しています。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SMT
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.03 x 0.594 x 0.244
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    26.2 x 15.1 x 6.19
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PYBJ3-D24-S12-OM 9 ~ 36 3 12 0.25 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBJ3-D24-S12-OM
PYBJ3-D24-S15-OM 9 ~ 36 3 15 0.2 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBJ3-D24-S15-OM
PYBJ3-D24-S24-OM 9 ~ 36 3 24 0.125 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBJ3-D24-S24-OM
PYBJ3-D24-S3-OM 9 ~ 36 1.98 3.3 0.6 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBJ3-D24-S3-OM
PYBJ3-D24-S5-OM 9 ~ 36 3 5 0.6 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBJ3-D24-S5-OM
PYBJ3-D5-S12-OM 4.5 ~ 9 3 12 0.25 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBJ3-D5-S12-OM
PYBJ3-D5-S15-OM 4.5 ~ 9 3 15 0.2 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBJ3-D5-S15-OM
PYBJ3-D5-S24-OM 4.5 ~ 9 3 24 0.125 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBJ3-D5-S24-OM
PYBJ3-D5-S5-OM 4.5 ~ 9 3 5 0.6 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBJ3-D5-S5-OM
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink