3Wの連続出力を持つ超薄型のPYBJ3-OMシリーズは、オープンフレームのサーフェイス・マウントパッケージを採用した絶縁型DC-DCコンバータ製品ファミリーです。この薄型モジュールは2:1と4:1 の入力電圧範囲を特徴とし、最大で82%の効率を実現します。-40~+85℃という幅広い動作温度範囲を持つこのシリーズは、対流冷却装置や、マイクロコントローラ、データ通信、テレコム、リモート・センサー・システム、携帯電子機器をはじめとするアプリケーションに適しています。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
PYBJ3-D24-S12-OM | 9 ~ 36 | 3 | 12 | 0.25 |
PYBJ3-D24-S15-OM | 9 ~ 36 | 3 | 15 | 0.2 |
PYBJ3-D24-S24-OM | 9 ~ 36 | 3 | 24 | 0.125 |
PYBJ3-D24-S3-OM | 9 ~ 36 | 1.98 | 3.3 | 0.6 |
PYBJ3-D24-S5-OM | 9 ~ 36 | 3 | 5 | 0.6 |
PYBJ3-D5-S12-OM | 4.5 ~ 9 | 3 | 12 | 0.25 |
PYBJ3-D5-S15-OM | 4.5 ~ 9 | 3 | 15 | 0.2 |
PYBJ3-D5-S24-OM | 4.5 ~ 9 | 3 | 24 | 0.125 |
PYBJ3-D5-S5-OM | 4.5 ~ 9 | 3 | 5 | 0.6 |