6Wの連続出力を持つ絶縁型DC-DCコンバータ製品ファミリーのPYBJ6-Dシリーズは、カプセル型の6ピンのDIPパッケージに格納されています。これらの薄型モジュールは2:1の入力電圧範囲が特長で、最大86%の効率を実現します。-40~+85℃という幅広い動作温度範囲を持つこのシリーズは、対流冷却装置や、マイクロコントローラ、データ通信、テレコム、リモート・センサー・システム、携帯電子機器をはじめとするアプリケーションに適しています。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PYBJ6-D12-S5-D | 9 ~ 18 | 6 | 5 | 1.2 | UL/cUL |
PYBJ6-D12-S12-D | 9 ~ 18 | 6 | 12 | 0.5 | UL/cUL |
PYBJ6-D12-S15-D | 9 ~ 18 | 6 | 15 | 0.4 | UL/cUL |
PYBJ6-D24-S3-D | 18 ~ 36 | 4.95 | 3.3 | 1.5 | UL/cUL |
PYBJ6-D24-S5-D | 18 ~ 36 | 6 | 5 | 1.2 | UL/cUL |
PYBJ6-D24-S12-D | 18 ~ 36 | 6 | 12 | 0.5 | UL/cUL |
PYBJ6-D24-S15-D | 18 ~ 36 | 6 | 15 | 0.4 | UL/cUL |