NRND

PYBJ6-Mシリーズ

SMT絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

PYBJ6-Mシリーズ
PYBJ6-Mシリーズ
PYBJ6-Mシリーズ - 別の画像

概要

  • 6W
  • 2:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • 86%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - UL/cUL

資料

説明

6Wの連続出力を持つ、絶縁型DC-DCコンバータ製品ファミリーのPYBJ6-Mシリーズは、カプセル型のサーフェイス・マウント・パッケージに格納されています。これらの薄型モジュールは2:1の入力電圧範囲が特長で、最大86%の効率を実現します。-40~+85℃という幅広い動作温度範囲を持つこのシリーズは、対流冷却装置や、マイクロコントローラ、データ通信、テレコム、リモート・センサー・システム、携帯電子機器をはじめとするアプリケーションに適しています。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SMT
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.28 x 0.75 x 0.28
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    32.6 x 19.1 x 7
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PYBJ6-D12-S5-M 9 ~ 18 6 5 1.2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBJ6-D12-S5-M
PYBJ6-D12-S12-M 9 ~ 18 6 12 0.5 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBJ6-D12-S12-M
PYBJ6-D12-S15-M 9 ~ 18 6 15 0.4 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBJ6-D12-S15-M
PYBJ6-D24-S3-M 18 ~ 36 4.95 3.3 1.5 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント --
PYBJ6-D24-S5-M 18 ~ 36 6 5 1.2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBJ6-D24-S5-M
PYBJ6-D24-S12-M 18 ~ 36 6 12 0.5 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBJ6-D24-S12-M
PYBJ6-D24-S15-M 18 ~ 36 6 15 0.4 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBJ6-D24-S15-M
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink