この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。
データシート
すべてのモデル
9~18VDCの入力範囲、 6W、 シングル/デュアル出力
4.5~7.2VDCの入力範囲、 6W、 シングル/デュアル出力
9~18VDCの入力範囲、 3W、 シングル/デュアル出力
0.25W、 1:1入力範囲、 シングル非安定化出力、 4ピンSIP、 1000VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ
定電流LEDドライバー、
0.25W、 1:1入力範囲、 デュアル非安定化出力、 1K VDC絶縁耐圧、 2.00cm x 0.99cm x 0.71cm